已回答假定已回答

ADC输入负电压、输入阻抗?

Guiyu_Z 在 2015-1-28 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-1-29提供


目前正在使用一款ADC,将输入信号反接,输入-2V电压信号,将ADC的输出转换成电压,大约有50mV,按理应该为0才正确啊。另外:

1、ADC的输入阻抗能达到多大,输入阻抗很大是否更容易受干扰?

2、从DATESHEET的技术指标如何获得输入阻抗大小?

3、一般,ADC的输入能承受多大的负电压信号?

結果