已回答假定已回答

AD9910杂散

zzww200 在 2015-2-11 詢問的問題
最後回覆由zzww200於2015-2-16提供

   AD9910,调试发现单频信号输出SFDR指标和手册指标相差较大。参考时钟频率为1GHz,通过控制字调整输出频率。在期望的信号左右4.67MHz处存在-50dBc的杂散信号。不管输出期望信号怎么变化,杂散一直存在。但使能clock divider后,相同频率下的单频信号,杂散就很好(-70dBc).请教技术支持是什么原因引起,该如何查找干扰源。现在我怀疑是DDS芯片内部引起。

测试结果见图。

附件

結果