ADI_Amy

揭秘全球最大的电力、煤气和水测量与控制设备供应商Elster公司最新产品方案

ADI_Amy 員工 在 2015-2-27 建立的討論區
最後回覆由小爬726於2015-2-27提供

ADI最近宣布 Elster(Elster 是全球最大的电力、煤气和水测量与控制设备供应商之一。)选择ADF7241智能计量解决方案用于其煤气表和电表;Elster 所设计的这两款产品属于英国政府赞助的全国能效计划的一部分。到2020年,“智能计量推广”计划将为英国的全部家庭以及小型商业实体安装超过五千万个智能煤气表和电表。ADI 基于 ZigBee®的 ADF7241智能计量解决方案包括 ADF7241收发器和 ZigBee 网络协议堆栈(由 Exegin Technologies Ltd.提供),将为 Elster 的电表带来无线连接能力。

 
Elster Gas 智能电表解决方案负责人 Joerg Klatte 表示:“Elster 选用 ADI 的 ADF7241智能计量解决方案是因为其高性能、设计灵活性和产品未来的适应能力。ADI 灵活而独特的封装产品允许 Elster 同时使用2.4 GHz 和868 MHz 频段的 ZigBee 软件堆栈, 特别是它让 Elster 的智能煤气表实现最长的电池寿命,同时具有超一流的无线电性能。”


智能电表可精确测量消耗或产生了多少电能,并与当地电力公司通信,实现电力监控、计费等。 ADI 的ADF7241解决方案能为智能煤气表、智能电表和智能水表提供更为精确的客户计费和更为先进的能源质量监控,从而降低公用事业公司的运营成本。

 
Exegin 总裁 Leslie Mulder 表示:“ADI 公司的无线电技术结合 Exegin 公司的 ZigBee 堆栈所组成的智能计量解决方案能在单个 PAN 中支持多个 PHY 设备,包括英国双频段无线电解决方案的868 MHz 和2.4 GHz。这非常适合英国的智能电表,该解决方案提供一种不相关的方法,能实现最大限度的灵活性,其堆栈可用作协调器、路由器或终端设备。”

結果