已回答假定已回答

AD2S1210的使用

hitwangbw@163.com 在 2015-2-28 詢問的問題
最後回覆由hitwangbw@163.com於2015-3-4提供

大家好!

    我最近在用AD2S1210做电机位置采集,有两处地方很疑惑:

1.参考设计(CN0276.pdf)中要求旋转变压器激励信号链路和接收信号链路的总相移介于-44°~+44°之间,是为什么呢?如果相移过大会导致什么呢?

2.参考设计(CN0276.pdf)中激励信号频率为10KHz,激励链路构建了三阶巴特沃斯滤波器,剪切频率设计为88KHz,接收链路也构建了三阶巴特沃斯滤波器,剪切频率设计为65KHz。请问在这两部分电路中剪切频率的设计为何不一样呢?怎样的剪切频率设计才是合理的呢?我需要的激励频率为15KHz,我计算了下相移,会超过-44°~+44°,也就是说我要提高这两个滤波电路的剪切频率,要提高到多少比较合适?

    谢谢大家!

結果