已回答假定已回答

AD7794问题

huyhtc 在 2015-3-3 詢問的問題
最後回覆由cdeng於2015-3-18提供

    我们使用AD7794BRUZ遇到些问题,请协助查找原因。谢谢。

    用AD7794测量四路压力和一路重量,正常时电流50mA,在将砝码挂到称重计上时(砝码和称重计接触,其他金属物品也会出问题,绝缘物品不会出问题),有很大几率致使AD7794停止工作。表现为读出数据异常,电流上升至很大(1A以上,甚至更高),不能自行恢复正常,给AD7794发复位指令也不能恢复正常,且不及时断电,时间稍长可能导致AD7794损坏,怀疑是AD7794发生闩锁。

    请协助查找原因及解决方法。

    期待您的回复,尽早解决此问题。谢谢。

結果