已回答假定已回答

关于adxrs646温度校正的问题

willson 在 2015-3-3 詢問的問題
最後回覆由neilzhao於2015-3-19提供

目前在用ADXRS646这款陀螺,用于稳定平台,根据datasheet描述,零偏稳定性为12°/h,实测远大于该值,《Calibrating iMEMS® Gyroscopes by Harvey Weinberg》这篇文章里描述了一种3点校正的方法,并提到了采取多点校正的方法能提高到40°/h以内,如果是这样的话可以满足我的设计要求,请问一下具体的多点校正方法是什么?是按温度分段后按照文中的方法进行三点校正吗?或者有什么更好的校正方法。

  谢谢

結果