已回答假定已回答

DAC选型失败,求推荐一个DAC能产生一个50KHZ的正弦波

yanlongsun@foxmail.com 在 2015-3-6 詢問的問題
最後回覆由周宗兵东莞元宝IC於2015-3-14提供

最近产品选型,要DSP(bf506f)+DAC+功率放大器的架构,用来做超声波调制解调器的发射部分,要能产生50KHZ的正弦波,最好是SPI接口,请问有没有合适的DAC?

另外,选DAC主要看哪个参数,是Settling Time 还是Sample / Update Rate (MSPS)?这两个参数有的没有都不知道怎么选了。

输出类型有I or V OutUnbuffered VoutVoltage Out这有什么区别?

 

实验室有一块ADI的DAC板子AD5722R,Settling Time to 0.1% (typ)是7.5us,Update Rate是1.07MSPS,SPI输出,结果只能产生10KHZ的正弦波,10个点组成一个波形,这是哪个参数限制的?

結果