已回答假定已回答

AD5933测量误差大

zone.zone 在 2015-3-10 詢問的問題
最後回覆由weilee於2017-10-16提供

AD5933框图.png

AD5933芯片供电电源为ADR433,3V基准。

最简单的电路,1K校准电阻,1K反馈电阻,激励频率固定30K,内部时钟,计算出增益系数后,测量1K-10K纯电阻阻抗,误差大的离谱。

1K2K3K5.1K6.8K7.5K8.2K10K真实值
10001806261743165689626368618316测量值

测量值只给出了整数部分。

1K校准电阻,1K反馈电阻,外部晶振16.384M,固定频率30K,测量结果和上述基本一致。

  1. 请问这是什么怎么回事?
  2. 测量AD5933芯片,pin 12、13、14  DGND与AGND连通,是芯片买的不好还是该芯片本身AGND与DGND连通?

結果