已回答假定已回答

单位增益稳定的困惑

hitwangbw@163.com 在 2015-3-10 詢問的問題
最後回覆由adi_angela於2015-3-16提供

大家好!我有个项目中设计二阶巴特沃斯低通滤波器,截止频率160KHz,需要的增益是0.62,我选了一个增益带宽积28MHz的运放,运放手册里写是一个“单位增益稳定”的运放,我看一些资料中写滤波器增益过小会导致电路振荡,我实际仿真了下,输入2V阶跃信号时电路倒是没有振荡。只是还有一些疑问:

1、有的书上写运放的增益带宽积要大于截止频率10~20倍,那么我这个运放增益贷款积28MHz是不是有点豪华了?选成本较低的2MHz的运放是不是也行。

2、为什么滤波器设计时增益一般都是大于等于1的,像我这样增益<1的场合是不是有不稳定的风险,如何能从理论上判断滤波器在最小多大增益时稳定呢?

3、单位增益稳定的运放是什么类型的运放,为什么有的运放手册里就没有,比如LF347,uA741。

谢谢!

結果