已回答假定已回答

ad7606的几个小问题

taich555 在 2015-3-11 詢問的問題
最後回覆由周宗兵东莞元宝IC於2015-3-14提供

1、AD7606不用的模拟输入口可否直接接模拟地?

2、Vriver接+5V时,单片机接I/O是3V系统,如果I/O接上拉电阻到+5V,那么,上拉电阻选多大阻值?

3、Vriver接+3V时,单片机接I/O是3V系统,可以不接上拉电阻,但3V系统电压会被抬高到3.8V,这个问题一直未解决,说以才有第二个问题;

結果