已回答假定已回答

AD5420外围电路如何搭建?

dhhs 在 2015-3-13 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-4-20提供

我想用AD5420输出0~20mA的电流,不需要数据手册上复杂的工业级应用电路,最简单的电路应该怎样搭建?

我用的是TSSOP封装的,已经将1、4、5、12——GND接地;25 (EPAD) —— 裸露焊盘接地;11——GND接地;24—— AVDD接正15V电源;14——REFOUT与15——REFIN相接;16——DVCC SELECT接地;2——DVCC接5V;7——LATCH、8——SCLK、9——SDI N 分别接单片机信号线,且输出波形符合数据手册要求,只是频率调的很低,SCLK约250Hz。

14——REFOUT输出5.05V;Iout始终无输出。

两个附件分别为我接的电路及三个信号的波形。

请问是哪里出了问题?

附件

結果