已回答假定已回答

关于ADA4932-2的问题

dzxxyhl@126.com 在 2015-3-15 詢問的問題
最後回覆由jimeng於2015-3-18提供

您好!

 

我在使用ADA4932的过程遇到了问题,。我的电路图如附件,其中供电为+-5V pad我接-5VADIS1DIS2PD脚,有外部输入0V+5V

测试时,我DIS脚输入为0V,此时芯片开始工作,单端转差分。我输入信号为正弦信号,无偏置,如附件示。然后我测试输出Vout+-信号如图示, 其并不是差分输出?为什么是这种结果?

急待,您的帮助!谢谢!

結果